TPS54418EVM-375

TPS54418EVM-375

지금 주문하기

개요

The TPS54418EVM-375 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54418 regulator. The TPS54418 dc/dc converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of2.95V to 6V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the Users Guide. The switching frequency is externally set at anominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54418 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54418 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54418 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7V for the TPS54418EVM-375 evaluation module.

DC/DC 컨버터
TPS54418 — 2.95V~6V 입력, 4A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 입력, 1.8V 출력, 4A SWIFT™ 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 입력, 1.8V 출력, 4A SWIFT™ 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS54218 — 2.95V~6V 입력, 2A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54318 — 2.95V~6V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54319 — 3mm x 3mm QFN 패키지, 2.95V~6V 입력, 3A, 2MHz SWIFT™ 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54320 — 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54418 — 2.95V~6V 입력, 4A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54521 — 17V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54618 — 2.95~6V 입력, 6A, 동기형 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54620 — 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS54622 — 히컵 전류 제한을 지원하는 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원) TPS56921 — VID 제어를 지원하는 4.5V~17V, 9A 동기형 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 입력, 1.8V 출력, 4A SWIFT™ 평가 모듈 TPS54620EVM-374 — TPS54620 8V~17V, 6A SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2020. 10. 14
제품
DC/DC 컨버터
TPS54218 — 2.95V~6V 입력, 2A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54318 — 2.95V~6V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54319 — 3mm x 3mm QFN 패키지, 2.95V~6V 입력, 3A, 2MHz SWIFT™ 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54320 — 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54418 — 2.95V~6V 입력, 4A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54521 — 17V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54618 — 2.95~6V 입력, 6A, 동기형 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54620 — 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS54622 — 히컵 전류 제한을 지원하는 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원) TPS56921 — VID 제어를 지원하는 4.5V~17V, 9A 동기형 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 입력, 1.8V 출력, 4A SWIFT™ 평가 모듈 TPS54620EVM-374 — TPS54620 8V~17V, 6A SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54418EVM-375 4-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 2009. 5. 19
인증서 TPS54418EVM-375 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2