TPS544B28RBHEVM
TPS544B28 평가 모듈 (RBH 패키지)
TPS544B28RBHEVM
개요
TPS544B28RBHEVM은 RBH 패키지의 TPS544B28을 평가하고 해당 장치에 익숙해질 수 있도록 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. TPS544B28RBHEVM은 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 20A의 부하 전류에서 조정된 1V 출력을 생성합니다. TPS544B28RBHEVM은 다양한 커넥터와 점퍼를 통해 TPS544B28의 PMBus® 기능과 여러 핀 스트랩 설정을 시연하는 동시에, 장치의 성능을 평가할 수 있는 다수의 테스트 지점과 커넥터를 제공하도록 설계되었습니다.
특징
- RBH 패키지 TPS544B28의 평가 지원
- PMBus 및 Fusion GUI를 사용한 TPS544B28 장치 구성 및 모니터링을 지원합니다
- 입력 전압 범위: 4V~12V, 12V 공칭
- 출력 전압 범위: 0.4V~5.5V, 1V 공칭
- 출력 전류: 0A~20A
- 프로그래머블 스위칭 주파수, 소프트 스타트, 과전류 제한, 보상, 오류 복구, 출력 전압, PFM/FCCM
- 내부 및 외부 피드백 구성을 지원합니다
- 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
- 간편한 평가 설계에는 TPS544B28의 다양한 설정을 평가할 수 있도록 PMBus 커넥터와 MS1, MS2 및 ADR 핀의 점퍼 선택이 포함됩니다
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 평가 모듈 (RBH 패키지)
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 평가 모듈 (RBH 패키지)
인증
TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
문서
TPS544B28RBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS544B28RBH Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2025. 6. 16 |