TPS552892EVM

TPS552892EVM

지금 주문하기

개요

TPS552892는 배터리 전압 또는 어댑터 전압을 전원 공급 레일로 변환하는 데 최적화된 동기 벅-부스트 컨버터입니다. TPS552892는 USB PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 소형 솔루션을 제공하는 네 개의 MOSFET 스위치를 통합합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3.0V~36V
  • 출력 전압 범위: 최대 22V
  • 8A 평균 인덕터 전류 제한
  • 스위칭 주파수 조정 가능: 200kHz~2.4MHz
DC/DC 컨버터
TPS551892-Q1 — 오토모티브, 27V, 8A 완전 일체형 벅 부스트 컨버터 TPS552892 — 36V, 8A 완전 통합 벅 부스트 컨버터 TPS552892-Q1 — 오토모티브 36V, 8A 완전 일체형 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS552892EVM-111 — TPS552892 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS552892EVM-111 — TPS552892 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS552892EVM-111 User Guide PDF | HTML 2022. 10. 27
인증서 TPS552892EVM-111 EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2022. 11. 30