TPS60800EVM-068

TPS60800EVM-068

지금 주문하기

개요

TPS60800-Q1은 200mA의 최대 부하 전류로 1.8V~5.25V 범위의 입력 전압에서 조절되지 않은 음극 출력 전압을 생성합니다. 이 평가 모듈(EVM)은 TPS60800-Q1의 기능에 대한 테스트 및 평가를 용이하게 합니다. 완전한 DC/DC 충전 펌프 인버터를 구축하는 데 3개의 외부 1μF 커패시터만 있으면 됩니다. 입력, 출력 및 플라잉 커패시터를 더 추가할 수도 있습니다. 이 장치의 가변 스위칭 주파수 범위는 500kHz~750kHz 사이입니다. 이 장치는 6핀 SOT563 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 1.8V~5.25V의 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 200mA
  • 입력 공급 전압 인버팅
  • 소형 6핀 SOT563 패키지
  • 3개의 소형 1μf 세라믹 커패시터만 필요
DC/DC 컨버터
TPS60800-Q1 — 차량용, 비조정 200mA 충전 펌프 전압 인버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS60800-Q1 Unregulated Charge Pump Inverter EVM User's Guide PDF | HTML 2025. 5. 23
인증서 TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 5. 30