TPS61240EVM-360

TPS61240EVM-360

지금 주문하기

개요

The TPS61240EVM-260 facilitates evaluation of the TPS61240 IC. There are three circuits on the EVM:

CKT1 will demonstrate the TPS61240DRV (SON) package.

CKT2 will demonstrate the TPS61240YFF (WCSP) package in a small layout.

CKT3 will demonstrate the TPS61240YFF operating in a diode OR configuration.

특징
  • Efficiency > 90% at Nominal Operating Conditions
  • Total DC Output Voltage Accuracy 5.0V±2%
  • Typical 30 µA Quiescent Current
  • Best in Class Line and Load Transient
  • Wide VIN Range From 2.3V to 5.5V
  • Output current up to 450mA
  • Automatic PFM/PWM Mode transition
  • Low Ripple Power Save Mode for Improved Efficiency at Light Loads
  • Internal Softstart, 250µs typical Start-Up time
  • 3.5MHz Typical Operating Frequency
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
DC/DC 컨버터
TPS61240 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터 TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61240EVM-360 User's Guide 2009. 5. 29
인증서 TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2