TPS61383QEVM-167

TPS61383QEVM-167

지금 주문하기

개요

TPS61383QEVM-167은 0V~12V의 넓은 백업 배터리 전압 범위와 0V~40V의 주 배터리(VBAT 포트) 전압 범위에서 작동하여 양방향 작동을 구현합니다. 이 EVM은 부스트 모드에서 BUB 6V, 출력 12V 조건일 때 최대 7.5A 부하를 지원하고, 충전기 모드에서는 50mA~5A의 충전 전류를 지원합니다. TPS61383QEVM-167은 부스트 모드에서 2.5%의 출력 전압 조정 정확도와 충전기 모드에서 1%의 전압 정확도를 지원합니다. 장치 기능은 I2C 인터페이스를 사용하여 조정이 가능합니다.

특징
  • 부스트 모드에서의 BUB(백업 배터리) 전압: 0.5V~12V, 시동 시 최소 전압 3V
  • 최대 40V까지 최대 절댓값(VOUT 핀) 지원
  • 최대 12V의 부스트 출력 전압
  • 상태 핀 및 I2C에 의한 오류 또는 작동 상태 표시
  • 백업 배터리 SOH(성능 상태) 감지
  • 주파수: 차량용 애플리케이션의 경우 400kHz
DC/DC 컨버터
TPS61383-Q1 — 벅, LDO 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 차량용, 400kHz, 36V, 30A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS61383-Q1 — 벅, LDO 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 차량용, 400kHz, 36V, 30A 부스트 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 평가 모듈

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 4. 20
제품
DC/DC 컨버터
TPS61383-Q1 — 벅, LDO 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 차량용, 400kHz, 36V, 30A 부스트 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 평가 모듈

출시 정보

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61383-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 6. 15