TPS62361BEVM-655

TPS62361BEVM-655

지금 주문하기

개요

This EVM demonstrates the Texas Instruments [TPS62360, TPS62361B, TPS62362, or TPS62365] Processor Supply with I2C Interface and Remote Sense. The TPS6236x are a family of high-frequency synchronous step down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications for a small solution size. With an input voltage range of 2.5V to 5.5V, common battery technologies are supported. These devices provides up to 3A peak load current (3.5A for the TPS62365), operating at 2.5MHz typical switching frequency

특징
  • 3A Peak Output Current
  • Low Rds,on Switch and Active Rectifier
  • Power Save Mode for Light Loads
  • I²C High Speed Compatible Interface
  • Programmable Output Voltage for Digital Voltage Scaling: 0.5V to 1.77V, 10mV Steps
  • Excellent DC/AC Output Voltage Regulation
  • Multiple Robust Operation/Protection Features
DC/DC 컨버터
TPS62361B — I2C 호환 인터페이스 및 원격 감지를 지원하는 프로세서 코어 공급 0.5~1.77Vout
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62361BEVM-655 — Evaluation Module for TPS62361B Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62361BEVM-655 — I2C 호환 인터페이스 및 원격 감지를 지원하는 TPS62361B 프로세서 코어 공급 장치용 평가 모듈

SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2015. 7. 16
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62361BEVM-655 — I2C 호환 인터페이스 및 원격 감지를 지원하는 TPS62361B 프로세서 코어 공급 장치용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc352 or www.ti.com/lit/xx/slvc352b/slvc352b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC352. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC353.ZIP (252 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6236xEVM-655 User's Guide (Rev. A) 2011. 7. 25
인증서 TPS62361BEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2