TPS62869EVM-118

TPS62869EVM-118

지금 주문하기

개요

TPS62869EVM-x(BSR118) 평가 모듈(EVM)은 소형 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지 솔루션에서 DCS-Control을 지원하는 6A 스텝다운 컨버터인 TPS62869 제품군의 평가를 지원합니다. 이 EVM은 2.4V~5.5V의 높은 입력 전압에서 1% 정확도의 출력 전압으로 0.4V~1.675V 사이의 출력 전압을 생성하며, 기본적으로 0.9V 출력 전압 설정이 두 회로에 구현됩니다.  TPS62869 제품군은 인공 지능 칩, 카메라 모듈, SSD(Solid State Drive), 광학 모듈과 같은 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용 고효율, 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • I²C를 통한 0.4V~1.675V 프로그래밍 가능 출력 전압
  • 6A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS62868 — 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지의 I²C 인터페이스를 지원하는 5.5V, 4A 동기 스텝다운 컨버터 TPS62869 — 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지의 I²C 인터페이스를 지원하는 5.5V, 6A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62869EVM-118 — I2C 인터페이스가 있는 고전력 밀도 6A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62869EVM-118 — I2C 인터페이스가 있는 고전력 밀도 6A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2021. 11. 5
인증서 TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 21