TPS62876EVM-198

TPS62876EVM-198

지금 주문하기

개요

TPS62876EVM-198 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS62876-Q1 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 TPS62874-Q1, TPS62875-Q1 및 TPS62877-Q1 디바이스를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 조정된 0.75V 출력 전압으로 변환합니다. 출력 전류는 최대 25A까지 올릴 수 있습니다.

특징
  • 2.7V ~ 6.0V 입력 전압 범위
  • 저항 선택 가능 시동 출력 전압
  • 저항 선택 가능 스위칭 주파수
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • I2C 호환 인터페이스
  • 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS62874-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 15A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62875-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62876-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 25A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62877-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 30A 적층형 동기 벅 컨버터 TPS6287B15 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 15A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B20 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 20A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B30 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 30A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 평가 모듈 75A 출력, 적층형 스텝다운 컨버터 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 평가 모듈

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
버전: 2.0.4
출시 날짜: 2024. 9. 25
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 평가 모듈 75A 출력, 적층형 스텝다운 컨버터 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 평가 모듈

출시 정보

Second release

새 소식

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62876 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 3. 16
인증서 TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 1. 11