TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25EVM-024

지금 주문하기

개요

TPS6287B25EVM-024는 TPS6287Bx 장치 제품군을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. TPS6287Bx는 작은 설계 크기와 높은 효율성을 위해 설계된 고주파 동기식 스텝다운 컨버터입니다. 이 장치는 넓은 출력 전류 범위에 걸쳐 고효율, 스텝다운 변환에 초점을 둡니다. 이 컨버터는 중부하부터 고부하까지는 PWM 모드에서 작동하고, 경부하에서는 절전 모드로 전환해 전체 부하 전류 범위에서 높은 효율을 유지합니다. 이 장치는 4.05mm × 3.05mm의 24핀 VQFN 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7 V~6 V
  • 저항 선택 가능 시동 출력 전압
  • 조정 가능한 소프트 시동
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • I2C 호환 인터페이스
  • 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS6287B10 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 10A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B15 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 15A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B20 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 20A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B25 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 25A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터 TPS6287B30 — I²C 및 주파수 동기화 옵션을 지원하는 6V 입력, 30A 병렬 처리 가능 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 평가 모듈 75A 출력, 적층형 스텝다운 컨버터 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 평가 모듈

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
버전: 2.0.4
출시 날짜: 2024. 9. 25
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 평가 모듈 75A 출력, 적층형 스텝다운 컨버터 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 평가 모듈

출시 정보

Second release

새 소식

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6287B25 Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 3. 28
인증서 TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 12. 13