TPS62883EVM-010

TPS62883EVM-010

지금 주문하기

개요

TPS62883 평가 모듈(EVM)은 차량용 애플리케이션을 위한 TPS6288x-Q1 이중 위상 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 최대 30A의 출력 전류에서 0.5% 정확도로 2.7V~6V 입력 전압을 0.75V의 정격 출력 전압으로 변환합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7 V~6 V
  • 전압 강하 보상
  • I2C 호환 인터페이스
  • 선택적 스태킹 작동
  • 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS62880-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62881-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62882-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 24A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62883-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 30A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS62880-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62881-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62882-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 24A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터 TPS62883-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 30A 적층형 2상 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62883EVM-010 — TPS62883 평가 모듈