TPS65037EVM

TPS65037EVM

지금 주문하기

개요

TPS65037EVM은 TPS65037x-Q1 전원 관리 IC(PMIC) 장치를 위한 평가 보드입니다. EVM에는 온보드 USB-I2C 연결 어댑터, 전원 단자, 모든 DC 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.

특징
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • AEC-Q100 인증 결과:
    • 장치가 4V~18V의 입력 전원으로 작동
    • 장치 온도 등급 1: -40°C~+125°C
  • 기능 안전 규격 준수 대상
    • 기능 안전 애플리케이션을 위해 개발
    • 제품 출시 시 ISO26262 및 IEC61508 시스템 설계를 지원하는 문서 제공
    • 시스템 기능과 하드웨어 무결성 최대 ASIL B 목표
    • 내장된 자체 테스트 기능으로 부족 전압/과전압 모니터링
    • 온도 경고 및 열 셧다운
  • 중간 VIN 스텝다운 컨버터 BUCK1
    • 4V~18V의 VIN 범위
    • 3V~5V의 VOUT 범위
    • 정상 작동 시 최대 1500mA의 출력 전류
    • 히터 모드 시 최대 2500mA의 출력 전류(제한된 온도 및 VSYS)
    • 2.2MHz 스위칭 주파수
  • 낮은 VIN 스텝다운 컨버터 BUCK2, BUCK3 2개:
    • 2.5V~5.5V의 VIN 범위
    • 0.8V~1.8V의 VOUT 범위
    • 출력 전류: BUCK2의 경우 2000mA, 1000mA
      BUCK3
    • 2.2MHz 또는 4.4MHz의 스위칭 주파수
  • LDO(저손실) 레귤레이터 1개:
    • 2.5V~5.5V의 VIN 범위
    • 1.2V~3.3V의 VOUT 범위
    • 최대 출력 전류 300mA
    • 저잡음 및 높은 PSRR
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650372-Q1 — QFN 패키지로 스텝다운 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 카메라 PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

수량 한정

TPS65037EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650372-Q1 — QFN 패키지로 스텝다운 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 카메라 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 2. 13
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650372-Q1 — QFN 패키지로 스텝다운 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 카메라 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

출시 정보

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS65037X-GUI — TPS65037X GUI(그래픽 사용자 인터페이스)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650372-Q1 — QFN 패키지로 스텝다운 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 카메라 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

TPS65037X-GUI — TPS65037X GUI(그래픽 사용자 인터페이스)

close
버전: 1.0.3
출시 날짜: 2025. 10. 17
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650372-Q1 — QFN 패키지로 스텝다운 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 카메라 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 평가 모듈

출시 정보

TPS65037x Graphical User Interface (GUI)