TPS65235EVM-694

TPS65235EVM-694

지금 주문하기

개요

TPS65235EVM-694 평가 모듈(EVM)은 DisEqC2.x 애플리케이션용 TPS65235를 평가하기 위해 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM에는 입력 및 출력 커넥터와 제어 점퍼가 포함되어 있어 장치 기능을 쉽게 평가할 수 있습니다. TPS65235EVM-747과 비교했을 때 TPS65235EVM-694에는 DisEqC 2.x를 지원하는 회로가 있습니다. TPS65235는 I2C 인터페이스를 갖춘 모놀리식 전압 레귤레이터로, 특히 안테나 접시의 LNB 다운 컨버터 또는 멀티 스위치 박스에 13V/18V 전원 공급과 22kHz 톤 신호를 제공합니다.

특징
  • 5V, 12V 및 15V 전원 버스 지원
  • 외부 저항으로 조정 가능한 최대 1,000mA의 정확한 출력 전류 제한
  • LDO 전류 제한에 비례하는 부스트 스위치 피크 전류 제한
  • 비 I2C 애플리케이션을 위한 전용 인에이블 핀
  • 부스트 스위칭 주파수 1MHz/500KHz 선택 가능
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 TPS652353 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC2.x용) TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC2.x용) TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015. 12. 31
인증서 TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2