TPS65235EVM-747

TPS65235EVM-747

지금 주문하기

개요

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

특징
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 TPS65235-1 — FCCM 모드에서 I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 TPS652353 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC2.x용) TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DC/DC 컨버터
TPS65235 — I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65235EVM-694 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC2.x용) TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 전압 레귤레이터 및 I2C 인터페이스 평가 모듈(DisEqC1.x용)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2015. 11. 26