TPS65386001Q1EVM

TPS65386001Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS65386xxx-Q1 장치는 안전과 관련된 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러, 센서, 트랜시버 및 주변 장치에 전원을 공급할 수 있도록 설계된 다중 레일 전원 공급 장치입니다. 이 장치는 듀얼 코어 록스텝 및 기타 멀티 코어 아키텍처를 갖춘 기능적 안전 마이크로컨트롤러를 지원합니다. TPS65386xxx-Q1 장치는 여러 개의 공급 레일을 통합하여 MCU, CAN, 이더넷 또는 FlexRay 트랜시버, 외부 센서 및 기타 주변 장치에 전원을 공급합니다. 내부 FET가 있는 벅-부스트 컨버터는 입력 배터리 전압을 다른 조정기와 시스템 부하에 공급하는 사전 조정 출력으로 변환합니다. 이 장치는 공급 기준 또는 디지털 신호 수준, 일체형 회전 카운터 기반 웨이크업 및 일체형 저전력 타이머 기반 웨이크업과 호환되는 WAKEx 핀을 통해 2개의 외부 소스로부터 웨이크업을 지원합니다.

특징
  • TPS65386001-Q1 디바이스 기능 및 성능 평가                                            
  • 온보드 LDO 레귤레이터로 장치 외부 전압 모니터 평가                                            
  • 디바이스 GUI와 통신하고 Q&A 감시기와 같은 장치 안전 기능을 평가하기 위한 온보드 USB2ANY MCU
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 평가 모듈

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

close
버전: 2.0.0
출시 날짜: 2025. 5. 29
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 평가 모듈

출시 정보

Version 2.0.0 has all features included and working & it's based on GUI Composer V3

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65386001Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 9. 28