TPS65400EVM-678

TPS65400EVM-678

지금 주문하기

개요

The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

특징
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 4A (Buck1 )/2A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • PMBus/I2C interface for dynamic voltage scaling, phase shift, power sequence
DC/DC 컨버터
TPS65400 4.5V~18V 입력, 4A/4A/2A/2A 동기 쿼드 컨버터(PMBus/I2C 인터페이스 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65400EVM-678 TPS65400EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65400 4.5V~18V 입력, 4A/4A/2A/2A 동기 쿼드 컨버터(PMBus/I2C 인터페이스 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65400EVM-678 TPS65400EVM 평가 모듈

SLVC603 PI-Commander-PMU EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 10. 12
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DC/DC 컨버터
TPS65400 4.5V~18V 입력, 4A/4A/2A/2A 동기 쿼드 컨버터(PMBus/I2C 인터페이스 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65400EVM-678 TPS65400EVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc603 or www.ti.com/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65400 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 12
인증서 TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2