TPS65632EVM-712

TPS65632EVM-712

지금 주문하기

개요

TPS65632는 V(AVDD), V(POS), V(NEG)를 필요로 하는 AMOLED 디스플레이를 구동하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배터리로 작동하는 제품에 적합한 V(POS)용 부스트 컨버터, V(NEG)용 인버팅 벅-부스트 컨버터, V(AVDD)용 부스트 컨버터가 통합되어 있습니다. 디지털 인터페이스 제어 핀 CTRL을 사용하면 V(AVDD), V(POS) 및 V(NEG)를 디지털 단계로 프로그래밍할 수 있습니다. TPS65632는 탁월한 라인 및 부하 조정을 가능하게 하는 새로운 기술을 사용합니다.

특징

  • 2.9V ~ 4.5V 입력 전압 범위
  • V(POS)에서 0.5%의 정확도
  • 탁월한 라인 과도 응답
  • V(POS), V(NEG)에서 300mA의 출력 전류 용량
  • WQFN 패키지로 제공

USB2ANY(HPA665-001)

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65632 — 삼중 출력 AMOLED 디스플레이 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65632EVM-712 — TPS65632 Triple-Output AMOLED Display Power Supply Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65632EVM-712 — TPS65632 Triple-Output AMOLED Display Power Supply Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC655 — TPS65632EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65160A — 4채널 LCD 바이어스(2.8A 최소 부스트 Ilim. 최대 17.5V, 2A 최소 벅 Ilim)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65632EVM-712 — TPS65632 삼중 출력 AMOLED 디스플레이 전원 공급 장치 평가 모듈

SLVC655 — TPS65632EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 1. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65160A — 4채널 LCD 바이어스(2.8A 최소 부스트 Ilim. 최대 17.5V, 2A 최소 벅 Ilim)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65632EVM-712 — TPS65632 삼중 출력 AMOLED 디스플레이 전원 공급 장치 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc655 or www.ti.com/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65632EVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS65632 Evaluation Module User's Guide 2016. 1. 15