TPS746EVM-009

TPS746EVM-009

지금 주문하기

개요

TPS746EVM-009 평가 모듈(EVM)은 1A, 낮은 Vin, 전원 양호 기능 지원 저손실(LDO) 전압 레귤레이터인 TPS746의 작동 및 성능을 평가하기 위한 일반적인 구성으로 설계되었습니다.

EVM 회로 보드는 최대 1A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.5 V~6 V
  • 저손실: 1A에서 190mV(최대)
  • 낮은 정동작 전류: 25µA(일반)
  • 높은 정밀도: 온도에 대해 1%
  • 전원 양호
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS745 — 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터 TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원) TPS746 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1A, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터 TPS746-Q1 — 오토모티브 1A, 저 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018. 3. 14
인증서 TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2