TPS92410EVM-001

TPS92410EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM is configured to output ~5.5W.

특징
  • Triac Dimmer Compatible LED Driver
  • 120VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
조명 LED 드라이버
TPS92410 — 오프라인 LED 드라이버를 위한 스위치 제어, 직접 드라이브, 선형 컨트롤러 TPS92411 — 리플 전류가 낮은 오프라인 AC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92410EVM-001 Offline LED Driver Evaluation Module 2014. 5. 17
인증서 TPS92410EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS92411EVM-001 — TPS92411 120VAC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치 평가 보드 모듈 TPS92411EVM-002 — TPS92411 230VAC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치 평가 보드 모듈