TPS92662AEVM6-104

TPS92662AEVM6-104

지금 주문하기

개요

TPS92662AEVM6-104는 6채널 애플리케이션에 구성된 66개의 개별 제어 가능 LED로 구성되어 있습니다. 이 평가 모듈은 TPS92662A-Q1 LED 매트릭스 관리자 장치의 다기능성과 구성 가능성을 보여줍니다. 컴패니언 제어 PCB, 6CHAUTOECU-899 및 TPS92662AEVM 소프트웨어 패키지를 사용하여 완전히 제어 가능한 동적 전면 조명 시스템을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 개별 제어되는 66픽셀 LED 전면 조명 솔루션
  • 3x12 AFLS/ADB LED 어레이
  • 1x12 순차 방향 표시등
  • 1X12 주간 주행등
  • 1x6 고출력 레이스 라이트

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB-to-miniUSB 케이블
  • 15 와이어 보드-보드 케이블
  • LED 안전 실드

CAN 트랜시버
TCAN1042V-Q1 — I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

 

DC/DC 컨버터
LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터 TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

 

DC/DC 컨트롤러
LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28377S — C2000™ 32비트 MCU - 400MIPS, CPU 1개, CLA 1개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, EMIF, 16b ADC

 

차량용 LED 드라이버
TPS92518HV-Q1 — SPI 인터페이스, 아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 65V 오토모티브 듀얼 벅 LED 컨트롤러 TPS92662A-Q1 — 오토모티브 헤드라이트 시스템을 위한 12채널 고명도 LED 매트릭스 관리자

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28377S-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 400MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024KB 플래시, EMIF, 16b ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92662AEVM6-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4