TPS92682EVM-125

TPS92682 정전류 및 정전압 SEPIC 컨트롤러(HTSSOP 패키지) 평가 모듈

TPS92682EVM-125

지금 주문하기

개요

TPS92682EVM-125는 SPI 인터페이스 장치가 있는 TPS92682 2채널 컨트롤러를 기반으로 하는 2채널, 정전압(CH1) 및 정전류(CH2) 커플 인덕터 SEPIC 레귤레이터가 특징입니다. 7V~28V의 입력 전압과 15W의 최대 출력 전력으로 작동하도록 설계되었습니다. 평가 모듈(EVM)은 30W의 최대 입력 전력을 지원할 수 있습니다. EVM의 정전압 채널은 SPI를 통해 프로그래밍 가능한 최대 30V의 출력 전압을 제공할 수 있습니다. EVM의 정전류 채널은 SPI를 통해 프로그래밍 가능한 최대 1.7A의 출력 전류를 제공할 수 있습니다. TPS92682 평가 소프트웨어 패키지는 사용자가 출력 전류를 제어하고 오류 보고 기능을 모니터링할 수 있는 컴퓨터 기반 GUI를 제공합니다.

특징
  • 7V~28V 입력 지원
  • 프로그래밍 가능한 출력 전압 및 전류
  • EMI 완화를 위한 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼
  • 고장 모니터링 및 고장 처리를 위한 SPI 통합
  • GUI가 컴퓨터 통합 및 설계 툴 제공

  • 리본 케이블 2개 H3CCH-2006G

차량용 LED 드라이버
TPS92682-Q1 SPI를 지원하는 듀얼 채널 정전압 및 정전류 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92682EVM-125 TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 정전압 2상 부스트 평가 모듈 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 정전류 2채널 부스트 및 부스트-배터리 평가 모듈(EVM) TPS92682EVM-125 TPS92682 정전류 및 정전압 SEPIC 컨트롤러(HTSSOP 패키지) 평가 모듈

SLUC681 TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 8. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 정전압 2상 부스트 평가 모듈 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 정전류 2채널 부스트 및 부스트-배터리 평가 모듈(EVM) TPS92682EVM-125 TPS92682 정전류 및 정전압 SEPIC 컨트롤러(HTSSOP 패키지) 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92682EVMEVM Constant Current and Constant Voltage SEPIC Controller PDF | HTML 2021. 4. 13
인증서 TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 16

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트