TPS92682EVM-069

TPS92682EVM-069

지금 주문하기

개요

TPS92682EVM-069는 SPI 인터페이스 장치가 있는 TPS92682 듀얼 채널 컨트롤러를 기반으로 하는 2상 정전압 부스트 레귤레이터를 사용합니다. 6V~42V의 입력 전압에서 작동하도록 설계되었으며 총 출력은 90W이고 최대 출력 전압은 60V입니다. 이 EVM은 최대 100W의 입력 전력을 지원할 수 있습니다. 이 EVM은 1.6A/CH의 최대 출력 전류를 제공할 수 있습니다.  출력 전압은 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 개발 키트와 같은 직렬 인터페이스를 통해 프로그래밍할 수 있습니다. TPS92682 평가 소프트웨어 패키지는 사용자가 출력 전류를 제어하고 오류 보고 기능을 모니터링할 수 있는 컴퓨터 기반 GUI를 제공합니다.

특징
  • 6V~42V 입력 지원
  • 최대 60V까지 프로그래밍 가능한 출력 전압
  • EMI 완화를 위한 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼
  • 오류 모니터링 및 오류 처리를 위한 SPI 인터페이스
  • GUI가 컴퓨터 통합 및 설계 툴 제공

  • 리본 케이블 H3CCH-2006G 2개

차량용 LED 드라이버
TPS92682-Q1 — SPI를 지원하는 듀얼 채널 정전압 및 정전류 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050029 — 차량용 조명을 위한 45W, 15W 듀얼 SEPIC LED 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-050030 — 120W 2상 매트릭스 호환 차량용 헤드라이트 ECU 레퍼런스 설계 TIDA-050040 — 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050029 — 차량용 조명을 위한 45W, 15W 듀얼 SEPIC LED 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-050030 — 120W 2상 매트릭스 호환 차량용 헤드라이트 ECU 레퍼런스 설계 TIDA-050040 — 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
지원 소프트웨어

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 정전압 2상 부스트 평가 모듈 TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 정전류 2채널 부스트 및 부스트-배터리 평가 모듈(EVM) TPS92682EVM-125 — TPS92682 정전류 및 정전압 SEPIC 컨트롤러(HTSSOP 패키지) 평가 모듈

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 8. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 정전압 2상 부스트 평가 모듈 TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 정전류 2채널 부스트 및 부스트-배터리 평가 모듈(EVM) TPS92682EVM-125 — TPS92682 정전류 및 정전압 SEPIC 컨트롤러(HTSSOP 패키지) 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) 2019. 8. 16
인증서 TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 7