TPS92761EVM

TPS92761EVM

지금 주문하기

개요

TPS92761-Q1은 통합 동기식 벅 레귤레이터 및 보호 기능을 갖춘 선형 전류 싱크를 내장한 24채널 장치입니다. 이 장치는 채널 간 정확도 ±3.5% 이내로 LED를 통해 최대 90mA의 전류를 구동할 수 있습니다. 각 선형 전류 싱크는 6비트 전류 설정 값으로 개별적으로 프로그래밍할 수 있으며, 14비트 레지스터를 사용하는 PWM(펄스 폭 변조)에 의해 독립적으로 제어됩니다. 작동 중인 채널 간에 균일 위상 변이 PWM 신호를 프로그래밍함으로써 과도 응답 특성을 개선합니다.

특징
  • 두 개의 TPS92761-Q1 장치로 제어되는 최대 64개의 LED에 전원 공급
  • 6V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 400kHz 및 2.2MHz 동기 벅 스위칭 주파수 지원
  • DHC(동적 헤드룸 제어)
  • 5V LDO 및 TCAN1044A CAN 트랜시버
  • UART-over-CAN 물리 통신 기반의 LEDMCUEVM-132를 활용한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 기반 제어
차량용 LED 드라이버
TPS92761-Q1 — 애니메이션 외부 조명용 24채널 LED 매트릭스 관리자가 있는 차량용 36V 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92761EVM — TPS92761 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92761EVM — TPS92761 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS92761EVM — TPS92761 평가 모듈

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 5. 26
하드웨어 개발
평가 보드
TPS92761EVM — TPS92761 평가 모듈

문서

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

출시 정보

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)