TPSI2260Q1EVM

TPSI2260Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPSI2260Q1EVM은 장치의 성능 및 기능을 모두 평가할 수 있도록 다양한 테스트 포인트와 점퍼가 포함된 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 평가 모듈에는 고성능 애플리케이션의 전원 시스템의 일부로 설계하기 전에 TPSI2260-Q1을 테스트하고 평가하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. TPSI2260Q1EVM은 단독으로 사용하거나 장치의 활성화 신호를 구동하기 위해 선택적으로 외부 마이크로컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하여 외부 보호 부품 없이 유전체 내전압 테스트(고전위[HiPot] 테스트라고도 함) 및 DC 급속 충전기 서지 전류 등의 애플리케이션 요구 사항을 평가할 수 있습니다. 이 EVM에는 SOIC 패키지의 TPSI2260-Q1이 탑재되어 있습니다.

특징
  • 1차측 작동 전압: 4.5V~20V
  • 최대 2.5kV의 고전위(HiPot) 내전압 테스트 기능
  • 쉬운 유선 연결을 위한 단자 블록 커넥터
  • 올바른 기능을 보장하기 위해 모든 핀과 전압 공급에 대한 테스트 포인트를 제공
무접점 릴레이
TPSI2260-Q1 — 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2260x-Q1 HiPot 설계 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
무접점 릴레이
TPSI2260-Q1 — 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 평가 모듈

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2260x-Q1 HiPot 설계 계산기

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 2. 13
제품
무접점 릴레이
TPSI2260-Q1 — 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 평가 모듈

출시 정보

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSI2260-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 9. 29
인증서 TPSI2260Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 1. 24