TPSM53602EVM

TPSM53602EVM

지금 주문하기

개요

TPSM53602 평가 보드(EVM)는 최대 2A의 전류에서 TPSM53602 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 3.8V~36V입니다. 출력 전압 범위는 1V~7V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM53602 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 3.8V~36V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 2A
  • 1V~7V 출력 전압
  • 5mm x 5.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM53602 — 간단한 풋프린트를 지원하는 작은 5.5 x 5 x 4mm 개선된 HotRod™ QFN 패키지의 36V, 2A 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM53602EVM — 3.8-V to 36-V input, 1-V to 7-V output, 2-A power module evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM53602EVM — 3.8-V to 36-V input, 1-V to 7-V output, 2-A power module evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

SNVR487 — TPSM53602 EVM Design Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM53602 — 간단한 풋프린트를 지원하는 작은 5.5 x 5 x 4mm 개선된 HotRod™ QFN 패키지의 36V, 2A 스텝다운 전원 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM53602EVM — 소형 패키지의 3.8V~36V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

SNVR487 — TPSM53602 EVM Design Files

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 8. 17
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM53602 — 간단한 풋프린트를 지원하는 작은 5.5 x 5 x 4mm 개선된 HotRod™ QFN 패키지의 36V, 2A 스텝다운 전원 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM53602EVM — 소형 패키지의 3.8V~36V, 2A 스텝다운 전원 모듈 평가 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr487 or www.ti.com/lit/xx/snvr487/snvr487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR487. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019. 12. 13
인증서 TPSM53602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4