TPSM63606EVM

TPSM63606EVM

지금 주문하기

개요

TPSM63606EVM 및 TPSM63606SEVM 고밀도 평가 모듈(EVM)은 TPSM63606 36V, 6A 동기식 벅 DC/DC 벅 전원 모듈의 성능을 보여줄 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 EVM은 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1% 이상의 설정값 정확도와 최대 6A 출력 전류를 가진 고정 5V 출력을 제공합니다. EVM의 "S" 버전에는 낮은 EMI를 위한 의사 랜덤 확산 스펙트럼(PRSS)이 포함되어 있습니다. 전원 모듈은 향상된 EMI 성능, 고효율 및 고신뢰성을 갖춘 고급 패키지 및 핀아웃 설계를 제공합니다. 고장 상태 시 레귤레이터 보호를 개선하기 위한 여러 기능에는 저전압 잠금(UVLO), 내부 소프트 시작, 히컵 모드 과전류 보호(OCP) 및 열 셧다운 등이 있습니다. 오픈 드레인 PGOOD 표시기, 정밀 활성화, 외부 바이어스 옵션, RT 조정식 스위칭 주파수 및 동기화(SYNC IN) 기능도 갖추고 있습니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V 기본 출력 전압(점퍼 조정 가능 ~ 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 또는 12 V)
  • 최고 6A의 출력 전류
  • 1MHz 기본 스위칭 주파수(점퍼 조정 가능 ~ 500kHz, 750kHz, 1.5MHz 또는 2MHz)
  • CISPR 32 클래스 B 전도 방출을 위한 입력 EMI 필터 포함
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM63604 — 36V 입력, 16V 출력, 4A 동기 스텝다운 DC-DC 전원 모듈 TPSM63606 — 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~16V 출력, 6A 전원 모듈 TPSM63606E — 55°C의 확장된 온도 범위를 지원하는 고밀도, 36V 입력, 1V~16V 출력, 6A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 26
사용 설명서 TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2021. 9. 29
인증서 TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 2