TPSM8287B30-2X-EVM

TPSM8287B30-2X-EVM

지금 주문하기

개요

TPSM8287B30-2X-EVM 평가 모듈(EVM)은 2중 스택 구성으로 TPSM8287B30을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 장치는 핀 대 핀 호환, 스텝다운 전원 모듈에서 최대 60A의 부하 전류를 지원하며, 3.75mm × 8mm MagPack™ 패키지에 I2C 인터페이스, 원격 감지 및 주파수 동기화 기능을 갖추고 있습니다. EVM은 2.7V~6V의 입력 전압에서 0.4V~1.675V 사이의 0.8%의 정확도를 가진 I2C 조정 가능 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • MagPack 패키지에 인덕터, 입력 커패시터 및 출력 커패시터가 통합된 60A 출력 전류 2상 전원 모듈
  • 총 설계 면적 9.6mm × 14.8mm(142mm2)
  • 탁월한 열 성능(θJA = 11.9°C/W)
  • 점퍼를 통해 16개 값 중 1개까지 조정 가능한 시동 출력 전압
  • 원격 감지 및 조정 가능한 제어 루프 보상을 갖춘 고정밀 출력 전압
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8287B30 I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 30A 병렬형 DC/DC 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8287B15 I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 15A 병렬형 DC/DC 벅 모듈 TPSM8287B30 I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 30A 병렬형 DC/DC 벅 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 평가 모듈 TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 평가 모듈

TPSM8287B-EVM-GUI TPSM8287B EVM GUI

close
버전: 1.0.1
출시 날짜: 2026. 1. 7
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8287B15 I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 15A 병렬형 DC/DC 벅 모듈 TPSM8287B30 I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 30A 병렬형 DC/DC 벅 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM 평가 모듈 TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 평가 모듈

출시 정보

https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI

Added link to TPSM8287B30-2X-EVM

Updated ThetaJA value

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8287B30-2X-EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 12. 16
인증서 TPSM8287B30-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 9. 25

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
USB2ANY USB2ANY 인터페이스 어댑터