TPSM82A824EVM-162

TPSM82A824EVM-162

지금 주문하기

개요

TPSM82A824 및 TPSM82A824A 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPSM82A824 및 TPSM82A824A 벅 컨버터 모듈의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 2.5V~5.5V 입력 전압을 최대 4A의 최대 출력 전류를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다.

특징
  • 92% 이상의 효율성
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 0.6V에서 VIN까지 조정 가능한 출력 전압
  • 26μA 작동 대기전류
  • 강제 PWM 및 PSM 버전 사용 가능
  • 가장 낮은 드롭아웃을 위한 100% 듀티 사이클
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82A824 — SIL 패키지의 통합 인덕터를 갖춘 5.5V, 4A 스텝다운 컨버터 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82A824EVM-162

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82A824EVM-162

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPSM82A824EVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 평가 모듈

TPSM82A824EVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 4. 24
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 평가 모듈

출시 정보

TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82A824EVM-162 and TPSM82A824AEVM-162 User's Guide PDF | HTML 2026. 5. 8