TPSM846C26EVM-2PH
TPSM846C26 이중 위상 벅 평가 모듈
TPSM846C26EVM-2PH
개요
TPSM846C26EVM-2PH는 TPSM846C26을 사용하는 단상 벅 전원 모듈입니다. TPSM846C26EVM-2PH는 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 35A의 부하 전류에서 조정된 0.8V 출력을 생성합니다.
특징
- 최대 35A DC 정상 상태 출력 전류에 대해 조정된 0.8V 출력
- PMBus® 인터페이스를 사용하여 출력 전압의 마진을 조정하고 트리밍할 수 있음
- UVLO(프로그래머블 부족 전압 록아웃), 소프트 스타트 및 PMBus(전력 관리 버스) 인터페이스를 통한 활성화
- PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍 가능 과전류 경고, 오류 제한 및 오류에 대한 프로그래밍 가능 응답
- PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍 가능 과전압 및 부족 전압 경고, 오류 제한 및 오류에 대한 응답
- 프로그래밍 가능한 턴온 및 턴오프 지연
- 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
벅 모듈(통합 인덕터)
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 이중 위상 벅 평가 모듈
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 이중 위상 벅 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPSM846C26 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2026. 6. 23 | |
| 인증서 | TPSM846C26EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 5. 16 |