TQ-3P-SOM-TQMA65XX

TQ-3P-SOM-TQMA65XX

시작: TQ-Group
지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 ARM® Cortex®-A53 기술을 기반으로 하는 임베디드 모듈 TQMa65xx. 통합 그래픽 컨트롤러는 디스플레이 및 터치를 지원하는 애플리케이션을 지원합니다. 4가지 프로세서 변형 모델이 빠르고 안정적인 데이터 처리에 대한 요구 사항을 갖춘 네트워킹, 산업 자동화 및 제어 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 제공됩니다. CPU에 통합된 PRU(프로그래머블 실시간 유닛)와 TSN을 지원하는 최대 6기가비트 이더넷 인터페이스를 통해 실시간 네트워킹을 구현합니다. ARM® Cortex®-R5F 컨트롤러 2개가 보안 및 안전 영역에서 CPU를 지원합니다.

특징
  • 560핀 고밀도 상호 연결을 지원하는 77mm × 55mm 모듈
  • HD 지원 그래픽
  • ECC 지원 DDR4
  • TSN 지원 Gb 이더넷(PRU) 6개
  • 1x Gbit 이더넷, 2x PCle, 1x USB 3.1 인터페이스, 2x CAN FD
  • 낮은 전력 소비(통상 6W)
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM6526 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 듀얼 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6528 Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F, 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM6546 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6548 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽을 지원하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TQ-Group의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-KIT-STKA65XX Evaluation kit for TQMa65xx

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-SOM-TQMA65XX Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X AM64x Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TQ-Group에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.