TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.
TTC-3P-BLE-SIP-MODULE
개요
TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다.
SR-2340190I1N SiP 솔루션은 저전력 스마트 장치 및 loT 애플리케이션을 대상으로 하는 고집적 Bluetooth 5.3 모듈인 Bluetooth 저에너지 애플리케이션에 필요한 모든 기능을 통합합니다.
SR-2340190I1N에는 26개의 GPIO가 있습니다. 크기는 원래 모듈 솔루션의 12%에 불과합니다.
- 더 작은 크기: 5.0 x 5.0 x 0.75mm
- 작동 온도: -40°C~85°C
- 더 높은 민감도
- 출처 위치 확인
특징
- 강력한 48MHz Arm® Cortex®M0+ 프로세서, 512KB 플래시, 12KB ROM
- OTA(over-the-air) 업그레이드 지원
저전력 2.4GHz 제품
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
도터 카드
SR-2340190I1N — CC2340 SiP 모듈
SR-2340190I1N — CC2340 SiP 모듈
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.