TTC-3P-SR3551

개요

CC3551E 모듈은 CC3551E를 핵심으로 설계된 WIFI+ Bluetooth 듀얼-인-원 무선 모듈입니다. 와이파이는 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE 802.11b/g/n/ax 규격의 MAC, 베이스밴드 및 RF 트랜시버를 지원하며, 단일 스트림 20MHz 채널, 최대 20Mbps(UDP)의 애플리케이션 처리량, 하드웨어 기반 암호화 및 복호화를 지원하며 WPA2 및 WPA3를 지원합니다. 4비트 SDIO 및 SPI 호스트 인터페이스 지원. 블루투스는 저전력 Bluetooth® 5.4, LE 인코딩 PHY(장거리), LE 2M PHY(고속), 및 브로드캐스트 확장 기능을 지원합니다. 이 모듈은 18핀과 함께 포장됩니다.

특징
  • 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi 6 및 저전력 Bluetooth 5.4
  • 오픈 소스 TCP/IP 및 TLS 스택이 지원되는 완전한 소프트웨어 개발 키트
  • 작동 온도: -40°C~+85°C
Wi-Fi 제품
CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

SR-355101PC2N — PCB 안테나

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-355101PC2N PCB 안테나

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

SR-355102IC2N — IPEX 안테나

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-355102IC2N IPEX 안테나

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.