UBLOX-3P-MAYA-W5

UBLOX-3P-MAYA-W5

시작: u-blox
지금 주문하기

개요

TI CC3351 칩셋 기반의 u-blox MAYA-W5 시리즈 호스트 기반 모듈은 빌딩 자동화, 전문 장비, 에너지 관리, 스마트 홈, 헬스케어 등 산업용 및 상업용 애플리케이션의 높은 신뢰성과 품질 요구사항을 충족하도록 설계·제작·테스트되었습니다.

특징
  • 듀얼 밴드 Wi-Fi 6® 1x1, 20MHz 채널
  • Bluetooth® 저에너지 5.4
  • PCB 안테나가 통합된 초소형 설계
  • 보안 부트, 펌웨어, OTP 메모리
  • 글로벌 인증
Wi-Fi 제품
CC3351 SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
u-blox의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

UBLOX-3P-MAYA-W566 — PCB 안테나가 통합된 CC3551 Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UBLOX-3P-MAYA-W566 PCB 안테나가 통합된 CC3551 Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 u-blox에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.