u-blox

Wi-Fi 제품
CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3501E — 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E — 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 도터 카드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Zürcherstrasse 68
  • Thalwil, 8800
  • Switzerland

자료

도터 카드

UBLOX-3P-MAYA-W5 — u-blox MAYA-W5 무선 모듈

TI CC3351 칩셋 기반의 u-blox MAYA-W5 시리즈 호스트 기반 모듈은 빌딩 자동화, 전문 장비, 에너지 관리, 스마트 홈, 헬스케어 등 산업용 및 상업용 애플리케이션의 높은 신뢰성과 품질 요구사항을 충족하도록 설계·제작·테스트되었습니다.

도터 카드

UBLOX-3P-NORA-W5 — u-blox NORA-W5 무선 모듈

u-blox NORA-W5 시리즈는 소형 독립형 Wi-Fi 6 및 Bluetooth LE 무선 MCU(마이크로컨트롤러 유닛) 모듈로 구성됩니다. TI CC35x1E SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 한 이 모듈은 최종 제품에 무선 연결 기능을 추가하려는 사용자에게 적합합니다. 이 시리즈에는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 가장 잘 충족하는 버전이 포함되어 있습니다. 단일 및 이중 대역 Wi-Fi가 모두 지원되고, 안테나는 내장형 또는 외장형이며, 플래시 메모리는 두 가지 크기로 제공됩니다.
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다