UCC24630EVM-636

UCC24630EVM-636

지금 주문하기

개요

이 설계는 UCC24630 동기 정류 컨트롤러를 사용하는 고효율 65W AC/DC 설계로, 범용 입력(85Vac~265Vac)에서 19.5V(3.33A 조건) 출력을 제공하며 외부 전원 공급 장치에 적용되어 CoC-5 Tier2 및 DOE 레벨 VI 성능 기준을 초과 충족합니다.

특징
  • 115V AC에서 91.49%, 230V AC에서 4포인트 평균 효율 89.81%
  • 120V AC에서 83.14%, 230V AC에서 10% 부하 효율 82.24%
  • 230V AC에서 무부하 소비 전력 59mW
  • 빠른 턴온 시간
  • 80mV 출력 전압 리플
  • AC 라인 입력 UVLO 보호
AC/DC 컨트롤러
LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러 UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러 UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC Adapter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC Adapter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016. 12. 12
인증서 UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W 노트북 어댑터 평가 모듈 UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 평가 모듈