UCC27624EVM

UCC27624EVM

지금 주문하기

개요

UCC27624 EVM(평가 모듈)은 TI의 30V, 5A 단일 채널 게이트 드라이버의 평가를 위해 설계되었습니다. 이 EVM은 데이터시트 매개변수를 기준으로 드라이버 IC를 평가하는 것을 목표로 합니다. 드라이버 IC는 다양한 정전식 및 저항식 부하를 기준으로 평가할 수 있습니다. 더 높은 게이트 드라이브 출력 전류를 위해 드라이버 IC 채널을 병렬화하도록 EVM을 구성할 수 있습니다. 이 EVM에는 TO-220 풋프린트를 지원하는 전원 트랜지스터를 평가하기 위한 프로비저닝이 포함되어 있습니다.

특징
  • 입력 및 출력 인터페이스를 지원하는 고성능 드라이버.
  • 대부분의 데이터 시트 매개 변수를 테스트할 수 있는 기능
  • 다양한 드라이버의 성능을 호환되는 핀아웃과 비교할 수 있는 기능
  • OUTx 채널을 병렬화하는 기능
  • 전력 트랜지스터 평가를 위한 자리 표시자 TO-220 풋프린트
저압측 드라이버
UCC27624 — 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC27624-Q1 — 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 차량용, 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC27624EVM PDF | HTML 2020. 9. 16
인증서 UCC27624EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 12