UCC28610EVM-474

UCC28610EVM-474

지금 주문하기

개요

UCC28610EVM-474 평가 모듈은 2.1A의 최대 부하 전류에서 12V를 제공하는 25W 오프라인 DCM(불연속 모드) 플라이백 컨버터로, 범용 AC 입력에서 작동합니다. 이 모듈은 외부 감지 저항 없이 완전 통합된 전류 제어를 지원하는 캐스코드 아키텍처를 사용하는 UCC28610 그린 모드 플라이백 컨트롤러로 제어됩니다. 컨버터는 전체 작동 범위에 걸쳐 불연속 모드 작동을 유지합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 기존 플라이백에 비해 효율성, 안정성 및 시스템 비용을 향상합니다.

특징
  • 절연 25W, 12V 출력
  • 범용 오프라인 입력 전압 범위
  • Energy Star™ EPS 버전 2.0의 능동 부하 효율 및 무부하 소비 전력에 대한 요구 사항 충족
  • EN 55022 클래스 B 복사성 방출 요구 사항 충족
  • 캐스코드 구성을 통해 외부 감지 저항 없이 완전 통합된 전류 제어 가능
  • 전체 작동 범위에 걸쳐서 최적의 효율을 위한 여러 작동 모드
  • 과전류 보호 기능으로 RMS 입력 및 출력 전류 제한
  • 종료/재시도 응답을 통한 시간 과부하
  • 옵토리스 출력 과부하 보호
AC/DC 컨트롤러
UCC28610 — 12~65W 그린 모드 플라이백 전원 공급 장치 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 2011. 6. 24
인증서 UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2