UCC2897AEVM

UCC2897A 평가 모듈

UCC2897AEVM

지금 주문하기

개요

UCC2897A 평가 모듈(EVM)은 48V 입력에서 작동하며 30A의 부하 전류에서 3.3V 조정 출력을 제공하는 능동 클램프 리셋 순방향 컨버터입니다. 이 설계는 전체 36V~72V의 전기 통신 입력 범위에서 작동하며, 제로 부하 전류까지 완전히 조정할 수 있습니다. 이 모듈은 UCC2897A 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러를 사용하여 능동 클램프 변압기 리셋 기술을 효과적으로 시연합니다.

특징
  • 순방향 컨버터에서 능동 클램프 기술을 사용한 ZVS 변압기 리셋.
  • 모든 표면 장착 부품, 양면 하프 브릭(2.2 x 2.28 x 0.5).
  • ZVS용 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 저압측 능동 클램프.
  • 양방향 동기화 기능을 갖춘 전류 모드 제어.
  • 내부 PWM 기울기 보상.
  • 전기 통신 입력 전압에서 직접 시동.
  • 동기 정류기 출력 스테이지로 고효율 작동 지원.
  • 프로그래머블 소프트 스타트.
  • 최대 30ADC의 출력 전류.
  • 제로 부하 전류로 조정.
  • 비래칭, 사이클별 과전류 및 단락 보호.
  • 비래칭, 입력 저전압 보호.
  • 비래칭, 입력 과전압 보호.
  • 1차-2차 1,500V 절연
AC/DC 컨트롤러
UCC2897A P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC2897AEVM — UCC2897A Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC2897AEVM UCC2897A Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC2897AEVM 2009. 2. 27
인증서 UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2