UCC3895EVM-001

UCC3895EVM-001

지금 주문하기

개요

UCC3895EVM-001은 15A에서 3.3V의 출력을 제공하는 절연 48V 입력 위상 변이 풀 브리지 컨버터입니다. UCC3895의 AB 출력을 사용하여 직접 제어 구동 동기 정류를 위한 새로운 기술이 시연됩니다.

특징

UCC3895의 A 및 B 출력을 UCC37324 이중 4A MOSFET 드라이버와 함께 사용하여 위상 변이 풀 브리지 토폴로지에서 동기 정류기 전류 체배기의 직접 제어를 구현합니다. 이 기술은 1차측 브리지 스위칭에 출력 스위칭을 정확하게 동기화하는 데 필요한 적절한 게이팅 및 타이밍 신호를 제공합니다.

동기 정류를 사용하여 확장된 부하 범위에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 제공합니다.

EVM은 약 16A로 전류 제한되며 출력 단락 보호 기능도 갖추고 있습니다.

AC/DC 컨트롤러
UC2875 — 10.75V/9.25V UVLO, -25°C~85°C를 지원하는 양극 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러 UC2879 — 선택 가능한 UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 향상된 양극 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러 UC3875 — 10.75V/9.25V UVLO, 0°C~70°C를 지원하는 양극 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러 UC3879 — 선택 가능한 UVLO, 0°C~70°C를 지원하는 향상된 양극 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러 UCC1895 — BiCMOS 고급 위상 변이 공진 컨트롤러 UCC2895 — 향상된 제어 로직, -40°C~85°C를 지원하는 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러 UCC3895 — 향상된 제어 로직, 0°C~70°C를 지원하는 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러

 

저압측 드라이버
UCC27323 — 듀얼 반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC27325 — 반전/비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC37323 — 듀얼 반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC37324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버 UCC37325 — 반전/비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008. 12. 2
인증서 UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 2011. 1. 22