VIALUX-3P-SUPER-910

VIALUX-3P-SUPER-910

시작: ViALUX
지금 주문하기

개요

ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.

DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 줄입니다. 또한 견고한 플렉스 PCB를 사용하면 이제 플렉스 연결의 90도 각도 라우팅이 가능합니다.

DMD의 마이크로미러 힌지를 45도 회전하면 광원을 DMD 보드와 병렬로 조정함으로써 DMD 광학 장치 쪽으로 어셈블리가 간소화되고 공간 효율성이 향상됩니다. 이 설계는 하나의 고정 플렉스 연결을 통해 메인 보드를 연결하는 리지드 플렉스 회로 보드를 기반으로 합니다.

전체 제품 옵션 목록은 아래의 주문 링크를 참조하십시오.

특징
  • USB 3.0, 무손실 압축, 낮은 지연 시간
  • 패턴 스토리지용 64 또는 128Gbit 온보드 RAM
  • ALP-4 컨트롤러 제품군: 비트 깊이, 트리거, 프레임 속도, 패턴 표시 시간, 패턴 반복 및 LED 매개 변수 설정
  • V-6501: 10,309Hz의 이진 패턴 속도
  • V-9001: 12,987Hz의 이진 패턴 속도
  • V-9001C, V-9001T: 12,987Hz의 이진 패턴 속도
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC910 DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FLQ 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9000X 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ViALUX의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

SUPERSPEED-910 — ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

지원되는 제품 및 하드웨어

SUPERSPEED-910 ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ViALUX에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.