VISI-3P-LITHOGRAPHY

VISI-3P-LITHOGRAPHY

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) is a sub system for direct imaging lithography machines including fully automated in-line machines for 24/7 manufacturing. The system comes with a documented interface and on-site support for easy hardware and software integration. Several photo head options are available with the range from 2, 4 and 10 µm line/space for advanced packaging via, 20 µm line/space for PCB lithography, and 30-40 µm dam for solder mask.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

특징
  • Windows 10 PRO
  • Photo heads for inner & outer layer PCB lithography
  • Photo heads for solder mask lithography
  • Photo heads for advanced packaging on PCB and wafer
  • Laser and LED light sources from 350 to 420 nm
  • SW kit for data preprocessing and print control
  • Real-time imaging correction according to fiducial coordinate
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 — DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC910 — DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000X — 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500 — 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
VISITECH의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

지원되는 제품 및 하드웨어

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.