VISI-3P-LUXBEAM4600

VISI-3P-LUXBEAM4600

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

The LUXBEAM 4600 serves high-speed industrial applications requiring high resolution, fast frame rates, and single pixel control. It includes a DMD board connected with a flex cable and VISITECH’s LUXWARE firmware for memory management, sequencing and I/O signaling. The board also has a ready-to-use web server capable of communicating with VISITECH’s advanced LED driver. Gigabit Ethernet interface provides fast data transfer from a host system. Firmware options such as image scrolling, motion control loop for autofocus, and heat management are available by contacting VISITECH.

Learn more about VISITECH at https://visitech.no.

특징
  • Compact form factor (179 mm x76 mm)
  • Gigabit Ethernet interface
  • External optical synchronization
  • Customization available
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP9500UV 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9500 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

지원되는 제품 및 하드웨어

LRS-HD-UV LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.