WDST-3P-W4100
개요
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, and DLP9500UV DMDs.
SDK4100 available for high speed memory-based frame display, time averaged grayscale, internal triggers, and frame syncs. Software cores are available.
DLP 컨트롤러 및 드라이버
Wintech Digital Systems Technology의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit
WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Wintech Digital Systems Technology에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.