WMBUS

무선 M-Bus 프로토콜 소프트웨어

WMBUS

다운로드

개요

무선 M-버스 표준(EN13757-4:2014-2)은 물, 가스, 열 및 전기 계량기 및 데이터 수집 장치 간 RF 통신 링크를 명시합니다. 유럽에서는 스마트 계측 또는 고급 계량 인프라(AMI) 애플리케이션 용도로 널리 도입되고 있습니다. 무선 M-Bus는 원래 868MHz 대역에서 작동하는데, RF 범위와 안테나 크기가 적절한 균형을 이루고 건물 내의 홈 영역 네트워크 범위에 적합한 링크 버짓을 제공합니다. wM-Bus 사양에는 유럽의 다른 두 ISM 대역인 169MHz 및 433MHz가 추가되어 링크 버짓이 매우 높은 협대역 솔루션을 도입하여 인구가 많은 도시의 Metropolitan Area Network와 같은 장거리 솔루션을 구현할 수 있습니다.

TI는 설계자를 돕기 위해 무엇을 제공하나요?

하드웨어 플랫폼:

소프트웨어 솔루션:

  • wM-Bus 스택 - 개발 주기를 단축하고 계측 제품을 개발하고자 하는 고객을 위해 TI는 OMSv4.1.2 호환 및 현장에서 입증된 wM-Bus 스택을 제공합니다. 이 솔루션은 SimpleLink Sub-1GHz 및 이중 대역 무선 MCU를 지원하는 완전한 소프트웨어 솔루션입니다. 이 스택은 CC1310 및 CC1350과 함께 사용하면 '무료'로" 제공되며 로열티 없이 제공됩니다.

참고: MSP430 + CC112x 및 CC120x 고성능 트랜시버의 2칩 솔루션을 비롯한 다른 여러 TI 하드웨어 플랫폼도 지원되며, 특히 868 및 169MHz 대역도 지원됩니다.

2칩 솔루션에 대해 자세히 알아보기>

MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG(이탈리아 가스 계량기 요구 사항) 준수 스택 솔루션에 대한 자세한 내용은 TI 영업 담당자에게 문의하세요.

wM-Bus 스택에 대한 지원은 Stackforce GmbH에서 제공됩니다. 서비스에는 스택 사용자 지정 및 텍사스 인스트루먼트의 레퍼런스 디자인 이외의 하드웨어 플랫폼에 대한 포팅이 포함됩니다.

여기에서 Stackforce에 문의하기

특징
  • 868MHz에서 단방향 S1-, .T1 및 C1 모드 미터 구성
  • 868MHz에서 양방향 S2, T2 및 C2 모드 계량기 구성
  • 868MHz에서 양방향 S2, T2 및 C2 모드 데이터 콜렉터 구성
  • 직렬 명령 해석기를 갖춘 115.2kbps UART 인터페이스(외부 호스트 MCU)
  • wM-Bus 스택을 자체 애플리케이션에 통합하기 위한 API 인터페이스
  • OMSv4.1.2 호환성(현장에 설치된 장치와의 하위 호환성을 위한 OMSv4.0.2 스택 버전도 사용 가능)
  • 절전 모드 초저전력(계량기 장치의 UART 인터페이스 비활성)

  • 계량기 장치의 경우 S1, S2 또는 T1_C1 및 T2_C2 결합 wM-Bus 스택용 TI wM-Bus 스택용 이진 계량기 이미지
  • 데이터 수집기를 위한 OMSv4.1.2용 S2 또는 T2 및 C2(C2_T2 결합) wM-Bus 모드용 TI wM-Bus 스택용 바이너리 계량기 이미지
  • 각 모드와 계량기 또는 데이터 수집기에 대한 '직렬' 또는 네트워크 프로세서 기능을 위한 CCS 프로젝트 구성
  • 각 S, T 및 C-모드와 계량기 또는 데이터 수집기에 대한 '임베디드' 또는 'API' 기능을 위한 CCS 프로젝트 구성
  • 직렬 및 API 인터페이스에 대한 광범위한 문서를 HTML 형식으로 제공

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

WMBUS-CC13X0 Wireless M-bus protocol software for CC13X0

지원되는 제품 및 하드웨어

WMBUS-CC13X0 Wireless M-bus protocol software for CC13X0

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

WMBUS-CC13X2 Wireless M-bus protocol software for CC13x2

지원되는 제품 및 하드웨어

WMBUS-CC13X2 Wireless M-bus protocol software for CC13x2

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 2021. 7. 2
Application brief Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 2018. 10. 19
애플리케이션 노트 CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 2018. 10. 3
애플리케이션 노트 CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 2018. 10. 3
백서 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014. 11. 5
추가 자료 European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz 2013. 10. 2
애플리케이션 노트 AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013. 2. 20
애플리케이션 노트 DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012. 10. 2
애플리케이션 노트 DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012. 8. 20
애플리케이션 노트 AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) 2008. 11. 6

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00838 868MHz에서 wM-Bus를 지원하는 열 비용 분배기 레퍼런스 디자인 TIDC-DSSS868WMBUS-DC 868.95MHz에서 T-/C-모드 및 DSSS-코딩 데이터 패킷을 지원하는 데이터 콜렉터 레퍼런스 디자인 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDC-WMBUS-169MHZ ETSI 카테고리 스마트 가스 및 수도 계량기용 리시버 가능 wM-Bus 169MHz RF 서브 시스템 1개 TIDC-WMBUS-868MHZ 스마트 유틸리티 계량기 및 열비용 분배기의 ETSI Cat2 리시버 지원 wM-Bus 868MHz RF 서브시스템

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상