Z3-3P-VIDEO-EVMS
개요
Z3 develops and supports open-source software architectures focused on TI's DaVinci and AM57x processors. Products include multimedia centric framework, peripheral drivers, production modules and complete product design services. Z3 also provides system level design and integration for both wired and wireless media products.
Learn more about Z3 Technology at http://z3technology.com.
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
오디오 및 레이더 DSP SoC
주문 및 개발 시작
평가 보드
Z3-AM572X-MOD — OEM production ready module featuring dual 1.5 GHz Arm Cortex-A15 and dual 750 MHz C66x DSPs
Z3-AM572X-MOD — OEM production ready module featuring dual 1.5 GHz Arm Cortex-A15 and dual 750 MHz C66x DSPs
평가 보드
Z3-DM368-MOD — Compact production-ready video encoder/decoder system-on-module
Z3-DM368-MOD — Compact production-ready video encoder/decoder system-on-module
평가 보드
Z3-DM8107-MOD — 82 x 43 mm OEM-ready module that supports encode and decode of H.264 up to 1080p at 60 fps
Z3-DM8107-MOD — 82 x 43 mm OEM-ready module that supports encode and decode of H.264 up to 1080p at 60 fps
평가 보드
Z3-DM8148-MOD — Compact 88 x 108 mm OEM-ready module that supports H.264 encode/decode at up to 1080p60
Z3-DM8148-MOD — Compact 88 x 108 mm OEM-ready module that supports H.264 encode/decode at up to 1080p60
평가 보드
Z3-DM8169-MOD-4K — OEM-ready module supporting H.264 encode/decode in resolutions up to 4K in applications
Z3-DM8169-MOD-4K — OEM-ready module supporting H.264 encode/decode in resolutions up to 4K in applications
평가 보드
Z3-DM816X-MOD — OEM-ready module supporting H.264 encode/decode at up to two channels of 1080p at 60 fps
Z3-DM816X-MOD — OEM-ready module supporting H.264 encode/decode at up to two channels of 1080p at 60 fps
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Z3 Technology에 문의하십시오.
동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.