버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DLPDLC-GUI

DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 3.2.0.7
출시 날짜: 2024. 7. 3
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC3470 DLP2010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC3478 DLP3010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC3479 DLP4710LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC6540 DLP471TP(0.47 4K UHD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC7540 4K UHD 및 1080p DMD용 DLP® 디스플레이 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
DLP3010EVM-LC DLP 3010 조명 제어 평가 모듈 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈 DLPC7540EVM 고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈

출시 정보

Features


  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page let user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page let user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings (applicable to light control EVMs only)
  • DynamicBlack page lets users modify the DynamicBlack algorithm settings to improve the contrast (applicable to DLP471TPEVM only)
  • External pattern page lets user define and check the pattern configuration inputted via the video parallel port (applicable to light control EVMs only)
  • Internal pattern page lets user add/delete, configure and control patterns and pattern sets stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Space-coded pattern page lets user define the pattern configuration of an image stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Firmware page lets users back up or update the firmware on the device