버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SLVC808

Battery Lifetime Estimator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2020. 9. 23
제품
DC/DC 컨버터
TPS63000 — 고효율 벅 부스트 컨버터(3x3 QFN의 1.8A 전류 스위치 포함) TPS63000-Q1 — 차량용 1.8V~5.5V 입력 범위, 1.8A 고효율 벅/부스트 컨버터 TPS63001 — 3x3 QFN의 1.7A 전류 스위치, 3.3V 고정 출력 전압을 지원하는 96% 벅 부스트 컨버터 TPS63002 — 3x3 QFN의 1.7A 전류 스위치, 5V 고정 출력 전압을 지원하는 96% 벅 부스트 컨버터 TPS63010 — 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63011 — 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63012 — 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63020 — 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63020-Q1 — 4A 스위치를 갖춘 고효율 오토모티브 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63021 — 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63024 — 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS630241 — 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS630242 — 고효율 1.5A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS630250 — 3.7mm² DSBGA 패키지의 4A 스위치 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터 TPS630251 — 4A 스위치 싱글-인덕터 벅-부스트 컨버터(WCSP) TPS630252 — 4A 스위치 싱글-인덕터 벅-부스트 컨버터(WCSP) TPS63027 — 고효율 4.5A 스위치 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63030 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63031 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63036 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터 TPS63050 — 1A 스위치 및 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 TPS6305x 싱글 인덕터 벅-부스트 TPS63051 — 초소형 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터 TPS63060 — 2.5V~12V 입력 전압, 93% 효율, 2.25A 스위치 전류 제한, 벅-부스트 컨버터 TPS63060-EP — 2A 스위치 전류를 지원하는 고입력 전압 벅 부스트 컨버터 TPS63061 — 2.5V~12V 입력 전압, 93% 효율, 2.25A 스위치 전류 제한, 벅-부스트 컨버터 TPS63070 — 넓은 입력 전압(2V~16V) 벅-부스트 컨버터 TPS63700 — 3x3 QFN, 조정 가능 -15V 출력 반전 DC/DC 컨버터 TPS63710 — 저잡음, 3x3 WSON 패키지의 1A 비동기 인버팅 벅 컨버터 TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63805 — 솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63806 — 소형 WCSP에서 부하 단계 응답을 최적화한 2.5A 고효율 벅 부스트 컨버터 TPS63807 — 2A,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터 TPS63810 — 동적 전압 스케일링을 위한 I²C 인터페이스를 지원하는 2.5A 고효율 벅 부스트 컨버터 TPS63811 — 동적 전압 스케일링을 위한 I²C 인터페이스를 지원하는 2.5A 고효율 벅 부스트 컨버터 TPS63900 — 입력 전류 제한 및 동적 전압 스케일링이 가능한 1.8V~5.5V, 75nA IQ 벅-부스트 컨버터

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc808 or www.ti.com/lit/xx/slvc808a/slvc808a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC808. Please update any bookmarks accordingly.