AFE79-LMH9-EVM
액티브 발룬 LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235가 포함된 AFE7920 레퍼런스 디자인 평가 보드
AFE79-LMH9-EVM
개요
AFE79-LMH9-EVM 평가 모듈(EVM)은 액티브 발룬 LMH9xxx 제품군과 상호 작용하는 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 보드입니다. AFE79-LMH9-EVM은 AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235를 보여줍니다. 이 장치는 트랜시버의 출력을 상호 작용시키고 PA(전력 증폭기) 입력을 구동하는 동시에 차세대 5G 대규모 MIMO 능동 안테나 시스템의 요구 사항을 지원하는 데 적합합니다. 기본적으로 이 보드는 50Ω 테스트 장비와의 간편한 인터페이스를 위해 100Ω 차동 입력 정합과 50Ω 단일 종단 출력 정합으로 설정됩니다. 이 EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 +3.3V 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다.
특징
- 단일 3.3V 전원에서 작동
- 차동 100Ω 입력 정합 및 단일 종단 50Ω 출력 정합 인터페이스를 위해 설계됨
- 온보드 SMA 커넥터를 통해 입력 및 출력과 연결되는 간단한 인터페이스
- 점퍼 커넥터를 사용하여 보드에서 전원 차단 옵션 사용 가능
TSW14J56EVM
주문 및 개발 시작
평가 보드
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide | PDF | HTML | 2020. 7. 23 | |
| 인증서 | AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020. 7. 17 |