AM62L-PROCESSOR-SDK
AM62L용 SDK(소프트웨어 개발 키트)
AM62L-PROCESSOR-SDK
개요
AM62L 프로세서 Linux® 및 TI FreeRTOS SDK(소프트웨어 개발 키트)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있도록 해줍니다.
이 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 제품 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다.
특징
프로세서 SDK Linux®(AM62L-LINUX-RT-SDK 및 AM62L-LINUX-SDK)
- Arm® Cortex®-A53에서 장기 안정성(LTS) 커널 지원
- U-Boot 기반 부트로더
- BSP(보드 지원 패키지)
- Yocto Project® 기반 파일 시스템
- Debian 기반 파일 시스템
- TI 자체 Debian PPA 리포지토리
- 모든 TI 부품을 위한 Debian(.deb) 패키지
- Buildroot 기반 파일 시스템
- Yoct용 CI/CD 활성화됨
Arm® Cortex®-A53에서 TI FreeRTOS SDK 지원(AM62L-FreeRTOS-SDK)
- FreeRTOS™
- BSP
- 온칩 Cortex-A53 주변 기기 세트를 위한 샘플 애플리케이션
- 부트로더
통합 데모 및 예제
- LVGL 기반 OOB 데모
- 이기종 온칩 코어 간의 프로세서 간 통신 예
가상화
- Linux Jailhouse 하이퍼바이저
툴
- SNAGBOOT v2.0을 사용하는 Snagfactory의 출하 시공장 플래싱 지원
- Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)(CCSTUDIO)
다운로드
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
도터 카드
평가 보드
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
도터 카드
평가 보드
문서
FREERTOS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
출시 정보
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
새 소식
- Critical Bug Fixes
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK EV charging - SD card image
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
AM62L LINUX RT SDK EV charging - Software manifest
Instructions to build EV charging RT-Linux image for AM62L and AM62L-EVSE-DEV-EVM using Yocto
출시 정보
Thank you for your interest in AM62L LINUX RT SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
새 소식
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto.
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
출시 정보
Thank you for your interest in AM62L LINUX SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
새 소식
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto
필요할 수 있는 추가 리소스
AM62L-ACADEMY — AM62Lx 아카데미
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
AM62L-ACADEMY — AM62Lx 아카데미
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
First version of the AM62Lx Academy.
기술 자료
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | Hardware Design Considerations for Custom Board Design Using AM62L (AM62L32, AM62L31) Family of Processors (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 1. 27 |