TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Elprotronic Inc.에 문의하십시오.
C-GANG
개요
C-GANG은 한 번에 최대 6개의 동일한 대상을 프로그래밍할 수 있는 저비용 갱 프로그래머입니다. MSPM0, MSP430 및 C2000 장치를 비롯한 다양한 TI 마이크로컨트롤러와 호환됩니다.
특징
- 최대 6개의 대상을 동시에 지원합니다.
- CLI, C++, C# 및 LabVIEW 지원 - 최대 64개의 프로그래머를 한 대의 PC에 연결할 수 있습니다.
- USB-C 연결을 활용하여 독립형 및 PC 대화형 프로그래밍 모드에서 실행됩니다.
- VCC(1.65V~5V), 프로그래밍 가능한 1MHz~15MHz 대상 클록, 초당 최대 1Mbyte의 프로그래밍 속도.
- 삽입 가능한 MicroSD 카드에서 더 많은 이미지 또는 더 큰 파일을 로드하는 옵션이 있습니다.
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
General-purpose MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
Elprotronic Inc.의 사진
주문 및 개발 시작
하드웨어 프로그래밍 도구
C-GANG — 독립형 Gang 프로그래머
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
C-GANG — 독립형 Gang 프로그래머
제품
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
소프트웨어 프로그래밍 도구
C2000-C-GANG-SW — C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
하드웨어 개발
하드웨어 프로그래밍 도구
C2000-C-GANG-SW — C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.
제품
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
하드웨어 개발
하드웨어 프로그래밍 도구
출시 정보
C2000-C-GANG Software
새 소식
- Added C2000-C-GANG Software for supported TMS320F28P55x devices
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | FlashPro and GangPro documentation | 2025. 2. 4 | |||
| 인증서 | C-GANG EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 1. 30 |
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.